AB-QM ANSI, 2½", Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida ANSI
003Z0983
AB-QM 2 ½" High flow, pressure independent balancing and control valve
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM 2 ½" High flow, pressure independent balancing and control valve
Peso bruto | 39 Kilogram |
Peso neto | 38 Kilogram |
Volume | 83.434 Liter |
EAN | 5714279008692 |
Peso bruto | 39 Kilogram |
Peso neto | 38 Kilogram |
Volume | 83.434 Liter |
EAN | 5714279008692 |
Carrera [mm] | 15 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 2 ½" High flow, pressure independent balancing and control valve |
Flow [gpm] [Max] | 110 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (A48 n.º 35A) |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 9 psi |
Tamaño de válvula | 2½" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida ANSI |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
Carrera [mm] | 15 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 2 ½" High flow, pressure independent balancing and control valve |
Flow [gpm] [Max] | 110 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (A48 n.º 35A) |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 9 psi |
Tamaño de válvula | 2½" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida ANSI |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |