AB-QM ANSI, 3", Con tomas de prueba, Brida ANSI
003Z0784
AB-QM 3", válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM 3", válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Peso bruto | 49.1 Kilogram |
Peso neto | 44 Kilogram |
Volume | 98.77 Liter |
EAN | 5710104034218 |
Peso bruto | 49.1 Kilogram |
Peso neto | 44 Kilogram |
Volume | 98.77 Liter |
EAN | 5710104034218 |
Carrera [mm] | 15 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 3", válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [gpm] [Max] | 120 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (A48 n.º 35A) |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 4 psi |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | 3" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipos de conexión | Brida ANSI |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
Carrera [mm] | 15 mm |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM 3", válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow [gpm] [Max] | 120 gal/min |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (A48 n.º 35A) |
Presión estática [psi] [Max] | 300 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Max] | 60 psi |
Rango de presión diferencial [psi] [Min] | 4 psi |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | 3" |
Temperatura del medio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipos de conexión | Brida ANSI |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |