Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

003N6006

Tipo de conexión: NPT, Tamaño de conexión [in]: 1/2-14, Valor Kv [m³/h]: 1.900, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4.00 - 23.00, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE

Detalles del producto

Peso bruto 1.37 Kilogram
Peso neto 1.18 Kilogram
Volumen 4.082 Liter
EAN 5702422147190

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de válvulas de agua
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Conexión interna/externa Interno
Configuración de apertura Apertura con presión de cond. ascendente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/5 in
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo Latón
Medio Agua dulce
Salmuera neutra
MWP (refrigerante) [psig] 383 psig
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] 26.4 bar
N.° de expediente SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Nombre de producto Válvulas de agua controladas por presión
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIP WVS/WVTS
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20.1
Pres. prueba (refrig.) máx. [bar] 29 bar
Pres. prueba (refrig.) máx. [psig] 420.6 psig
Presión de prueba Max. [bar] Pe 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] 10 bar
Presión diferencial [psi] 145 psi
Rango de presión de control [bar] [máx.] 23 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.] 4 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.] 333 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.] 60 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R513A
Reparable Repuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2-14
Tamaño del orificio [mm] 15 mm
Tipo WVFX 15
Tipo conexión (refrigerante) Rosca SAE
Tipo de conexión NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.9 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality