FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, Rosca externa

003N5119

FJV 25 Válvula termostática 20-60#C

Detalles del producto

Peso bruto 1.46 Kilogram
Peso neto 1.387 Kilogram
Volumen 4.123 Liter
EAN 5702421100547

 

Aprobación estándar ETA VA 1.54/18952
Característica de caudal Lineal
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Control de temperatura No
Control del caudal No
Description FJV 25 Válvula termostática 20-60#C
Diámetro [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.4
Función Limitador de temp.
Función de limitador de retorno
Función VSP: P No
Función VSP: Q No
Función VSP: T
Grupo de productos Temperature controllers
Longitud de tuberías capilares [m] 0 m
Material de sellado del cono/asiento NBR/Bronce DZR BS 2872/CZ132
Material del asiento de la válvula Acero al Cr-Ni, n.º de mat. 1.4301
Material del cono de la válvula Caucho NBR
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR BS 2872/CZ132
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Norma de conexión ISO 228/1
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 1/4 A
Tamaño de válvula DN 25
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo FJV
Tipo de montaje Retorno
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 5.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality