Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
003N4105 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 25, 4 bar - 23 bar, 5.5 m³/h
003N4105
Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuración de apertura: Apertura con presión de cond. ascendente, Rango de presión [bar]: 4 - 23, Tipo conexión (refrigerante): Rosca SAE
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|