AHPBM-F, PN 16, DN 20, Caudal [m3/h]: 0.25 - 1.20, Rosca externa, G 1 A, Tipo de montaje: Impulsión

003L3583

AHPBM-F PN16 20/2,5/0,12 rosc. ext., impulsión

Detalles del producto

Peso bruto 0.718 Kilogram
Peso neto 0.718 Kilogram
Volumen 1.378 Liter
EAN 5702421558140

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 0.12 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.12 bar
Aplicación District heating
Carrera [mm] 5 mm
Caudal [m3/h] 1.2 m³/h
Caudal [m3/h] [Min] 0.25 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 1.2 m³/h
Clase de presión PN 16
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de presión diferencial
Description AHPBM-F PN16 20/2,5/0,12 rosc. ext., impulsión
Diámetro [mm] 20 mm
dPb virtual 0.1
Factor de cavitación 0.6
Función Limitador de pres. dif. y caudal con válvula de control int.
Función VSP: P
Función VSP: Q
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal
Material de sellado, CV EPDM
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, CV Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DP Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del diafragma del actuador EPDM
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Posición del vástago Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 4 bar
Tamaño de conexión G 1 A
Tamaño de válvula DN 20
Tasa de fugas [% kVS] 0.02
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AHPBM-F
Tipo de ajuste FIJO
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca externa
Valores kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality