AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Rosca externa, G 1 A, Tipo de montaje: Impulsión

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 rosca, impulsión/retorno

Detalles del producto

Peso bruto 5.493 Kilogram
Peso neto 5.13 Kilogram
Volumen 9.562 Liter
EAN 5702421541722

 

Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de reducción de presión
Description AVD PN25 20/6,3 3-12 rosca, impulsión/retorno
Diámetro [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.6
Factor de cavitación, 100% 0.41
Factor de cavitación, 25% 0.69
Factor de cavitación, 50% 0.62
Factor de cavitación, 75% 0.6
Función Controlador de reducción de pres.
Función VSP: P
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
Limitación del caudal No
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DP Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuador EPDM
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del vástago Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 12 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] 3 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 A
Tamaño de válvula DN 20
Tasa de fugas [% kVS] 0.02
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVD
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca externa
Valores kvs [m³/h] 6.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality