134X2422
OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_S, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_31K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_1,
OGD_CERTIFICATION_1, OGD_INSTALL_POSITION_P3, OGD_BRAKE_BXXX,
OGD_MOTOR_CONNECTION_TB
El VLT® OneGearDrive es un sistema de convertidor flexible y
energéticamente eficiente que reduce considerablemente el número
de variantes de convertidores en una planta típica de proceso
de alimentos, bebidas o materiales, lo que permite reducir en gran
medida los costes operativos y obtener un ahorro energético importante.
Nota: Si se requiere un brazo de par, solicítelo como accesorio.