OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXK

134X4059

OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXK
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_H, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_14K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_2,
OGD_CERTIFICATION_1, OGD_INSTALL_POSITION_P2, OGD_BRAKE_BXXX,
OGD_MOTOR_CONNECTION_S2

Código de modelo: OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXK

Detalles del producto

Peso bruto 25 kg
Peso neto 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108101763

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto OGD VLT® OneGearDrive®
Product Variant H Hygienic
Gear Type K Bevel Gear
Size 2 V210
Relación engranaje 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor 40 40 mm
Output Shaft Material 2 Stainless steel
Tamaño de motor L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Reserved X
Conexión del motor S2 Motor+plug+conn, no cable
Connector Position 1 Top
Posición del conector P2 Horiz., conn. up or down
Surface Coating A Aseptic
Código de color real 9010 Standard white
Lubricantes H1 Food grade oil
Brake BXXX Without brake
CSA / UL 1 With CSA/UL
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C K KHS specific
Código descriptivo parte 1 OGDHK214K131402L06RXS21P2
Código descriptivo parte 2 A9010H1BXXX1XXK
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 OGDHK214K131402L06RXS21P2
Código de modelo 02 A9010H1BXXX1XXK
Peso bruto calculado [kg] 25
Peso neto calculado [kg] 24
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality