DC filter 92A 750V Tr AN
181B5963
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Peso bruto | 80 kg |
Peso neto | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Peso bruto | 80 kg |
Peso neto | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |