DC filter 92A 750V Tr AF
181B5965
FLU-LDC-0092-5-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
FLU-LDC-0092-5-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).
Peso bruto | 43 kg |
Peso neto | 30 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345338 |
Peso bruto | 43 kg |
Peso neto | 30 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345338 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |