DC filter 170A 1025V Tr AN
181B5971
FLU-LDC-0170-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
FLU-LDC-0170-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Peso bruto | 182 kg |
Peso neto | 167 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345406 |
Peso bruto | 182 kg |
Peso neto | 167 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345406 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |