132F0028
CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS
Convertidores de Frecuencia
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® MicroDrive FC5151
5,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
M3 239x90x194mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicación general que permite controlar motores de CA de hasta 22.0 kW. De tamaño compacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad. VLT® Micro Drive se ha fabricado respetando el medio ambiente y cumple con la directiva RoHS.
Nota: Solicite la pantalla LCP por separado como accesorio.