131X9799
FCD302PXXXT4B66H1SRFMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Installation box only, 380-480VAC (Three phased), Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brake chop. + mech. brake, Inst.box small stand alone, 40 mm brackets,
Metric threads, Service switch motor side, With display connector
El VLT® Decentral Drive FCD 302 es un completo convertidor de frecuencia diseñado para un montaje descentralizado. Puede montarse en la máquina/pared, cerca del motor, o bien directamente en el motor. El diseño descentralizado reduce la necesidad de paneles de control centrales y elimina la necesidad de utilizar voluminosos armarios de control del motor. Además, disminuye considerablemente el uso de largos cables de motor apantallados.