131Z7221
FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Three phased), Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, No brake, Compl. small stand alone, Flat brackets,
Metric threads, No switch option, With display connector
El VLT® Decentral Drive FCD 302 es un completo convertidor de frecuencia diseñado para un montaje descentralizado. Puede montarse en la máquina/pared, cerca del motor, o bien directamente en el motor. El diseño descentralizado reduce la necesidad de paneles de control centrales y elimina la necesidad de utilizar voluminosos armarios de control del motor. Además, disminuye considerablemente el uso de largos cables de motor apantallados.