FCD302P1K5T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131X9257

FCD302P1K5T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Three phased), Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brake chop. + mech. brake, Compl. small stand alone, No brackets,
Metric threads, No switch option, With display connector

Código de modelo: FCD302P1K5T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 9.4 kg
Peso neto 9.4 kg
Volumen 39.938 l
EAN 5710107288601

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCD VLT® FCD 302
VLT Series 302 302
Potencia P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Mains Voltage T4 380-480VAC (Three phased)
Protección B66 Standard Black IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Class A1/C2
Brake S Brake chop. + mech. brake
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Brackets X No brackets
Threads M Metric threads
Switch Option X No switch option
Display C With display connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
Opción A A0 Profibus DP
B Option BX No B option
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option DX No option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Código descriptivo parte 1 FCD302P1K5T4B66H1S1XMXCXXXXX
Código descriptivo parte 2 A0BXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Peso bruto calculado [kg] 10.1
Peso neto calculado [kg] 9.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCD302P1K5T4B66H1S1XMXCXXXXX
Código de modelo 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality