VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000601

135N0722

VACON0100-3L-0031-4-X+HMGR

VACON0100-3L-0031-4-X+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, 380-480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Entorno comercial e industr
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Teclado gráfico
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0031-4-X+HMGR

Detalles del producto

Peso bruto 14.9 kg
Peso neto 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5710108868970

Vacon 100 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0031 31 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 31 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM1X Producto Vacon0100
Caja de terminales +TBOX Caja de terminales básica
Freno +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frecuencia +LS50 50 Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Paquete idiomas para firmware +FL01 Idioma: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Firmware del sistema +F0072 Software del sistema GP
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación marina +E000 Sin aprobación marina
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Selección FB interno +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Batería reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Equipo adicional A +Q000 Sin equipo adicional A
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Equipo adicional C +Q000 Sin equipo adicional C
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0031-4-X
Modelcode04 +HMGR
Código descriptivo parte 1 VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Código descriptivo parte 2 -000000601
Calculated Net Weight [kg] 14.9
Calculated Gross Weight [kg] 15.65
Dimensions WxHxD [mm] 233X367X214
Plant from Orderline C503
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 14.9
Material Net Weight 14.9

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality