135N2647
VACON0100-3L-0009-4-X+HMGR
VACON0100-3L-0009-4-X+HMGR
VACON® 100X
9,6 AMP, 380-480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Entorno comercial e industr
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Teclado gráfico
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Otras opciones según código de modelo
VACON® 100 X
Obtenga el máximo rendimiento en entornos extremos. Este convertidor de frecuencia es resistente al agua a alta presión, altos niveles de vibración, calor y suciedad. Una membrana de ventilación Gore®, una protección exterior IP66 / tipo 4X y un intervalo de temperaturas de
funcionamiento comprendido entre -40 °C y +60 °C le ofrecen la máxima libertad para llevar a cabo un número ilimitado de instalaciones en exterior.
Con un rango de potencias que llega a 37 kW, este convertidor pone las ventajas de las soluciones descentralizadas al servicio de una gran variedad de aplicaciones.