VA20CP-3L-0004-4-CP+BM25-000001911

136L6881

VACON0020-3L-0004-4-CP-R02+GSCB

VACON0020-3L-0004-4-CP-R02+GSCB
VACON® 20CP
3,3 AMP, 380-480 V CA
DBIN, Sin teclado
EMC C4 Componente del sistema, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0004-4-CP-R02+GSCB

Detalles del producto

Peso bruto 3 kg
Peso neto 1.2 kg
Volume 2.983 dm3
EAN 5710108834777

Vacon 020 Cold Plate

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0020 Vacon 020
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0004 4
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 3,3 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -CP -CP
Regional -R02 Norteamérica
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software de sist. multifunción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Aplicación +A0000 Ninguna aplicación adicional
Teclado +HMNO Sin teclado
Equipo adicional A +Q000 Sin equipo adicional A
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Caja de terminales +T000 Sin caja de terminales
Frecuencia +LS60 60 Hz
Medidas de pantalla +LSUS Unidades de medida de EE. UU.
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje único
Niveles EMC +EMC4 EMC C4 Componente del sistema
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MS2 MS02
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Código descriptivo parte 1 VA20CP-3L-0004-4-CP+BM25
Código descriptivo parte 2 -000001911
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0004-4-CP
Código de modelo 02 -R02
Código de modelo 04 +GSCB
Peso neto calculado [kg] 2
Peso bruto calculado [kg] 2.3
Dimensions WxHxD [mm] 133X164X80
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality