Serie de productos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
SA |
Módulo de sistema, refr. aire |
|
Tipo de producto |
3A |
3~, regenerativo, AFE |
|
Tensión de red |
05 |
380-500 V CA / 465-800 V CC |
|
Intensidad nominal |
-514A |
514 A |
|
Potencia de salida |
XXX |
No relevante |
|
Clasificación de protección |
E00 |
IP00 / Tipo abierto |
|
Categoría EMC |
F3 |
Categoría C3 |
|
Extens., unidad de integración |
+AE10 |
Estándar, sin filtro |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+AJXX |
Ninguno |
|
Dispositivos y fusibles de CC |
+AKXX |
Ninguno |
|
Tipo conector circ. refrig. |
+ANXX |
No relevante |
|
Long. tubo flex. circ. refrig. |
+AOXX |
No relevante |
|
Construcción marina |
+AFXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDC1 |
Opción de E/S y relé OC7C1 |
|
Seguridad funcional |
+BEXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Tipo montaje panel de control |
+BGXX |
Ninguno |
|
Long. cable panel de control |
+BHXX |
Ninguno |
|
Long. cable unidad de control |
+BKXX |
Ninguno |
|
Long. cable tarj. StarCoupler |
+BLXX |
Ninguno |
|
Ranura de opción A |
+CAX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción B |
+CBX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción C |
+CCXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción D |
+CDXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción E |
+CEXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción F |
+CFXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción G |
+CGXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción H |
+CHXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción I |
+CIXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción J |
+CJXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Veloc. alta activada |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGXX |
Ninguno |
|
Idioma de la documentación |
+EHXX |
Multilingüe |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Embalaje de transporte |
+TACB |
Paquete de cartón |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
AR10 |
AR10 |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60SA3A05-514AE00F3 |
|
Código de modelo 02 |
|
+AE10 |
|
Código de modelo 03 |
|
+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Código de modelo 04 |
|
+CAX0+CBX0 |
|
Código de modelo 06 |
|
+DAAU |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Texto de aprobación 1 |
|
Danfoss Ltd. |
|
Texto de aprobación 2 |
|
22 Wycombe End, |
|
Texto de aprobación 3 |
|
HP9 1NB, GB |
|
Imagen aprob. CE - DrivesSymb |
|
6 |
|
Dirección 2 de la empresa CE |
|
DK-6430 Nordborg |
|
Imagen logo empr. - DrivesSym |
|
J |
|
Nombre de la empresa CE |
|
Danfoss A/S |
|
Dirección web de la empresa CE |
|
www.danfoss.com |
|
Tipo de refrigeración |
|
Air Cooled |
|
Grado de protección |
|
IP00 / OPEN TYPE |
|
Frecuencia de entrada |
|
50/60Hz |
|
Imagen aprob. 7- DrivesSymbol |
|
u |
|
Serie productos - DrivesSymbol |
|
iC7-Automation |
|
Intens nominal cortocircuito |
|
100kA |
|
Imagen WEEE - DrivesSymbol |
|
f |
|
Tensión de CA |
|
3X380-500VAC |
|
Tensión del bus de CC |
|
465-740VDC |
|
Temperatura de almacenamiento |
|
-40...70°C/-40...158°F |
|
Intensidad nominal CA |
|
525A(400VAC)/473A(480VAC) |
|
Intensidad de bus CC |
|
602A(594VDC) |
|
Potencia aparente |
|
357KVA(400VAC) |
|
Potencia aparente |
|
/385KVA(480VAC) |
|
Potencia CC |
|
357KW(594VDC) |
|
Anchura unidad principal |
|
235MM/9.3IN |
|
Profundidad unidad principal |
|
553MM/21.8IN |
|
Altura unidad principal |
|
1530MM/60.2IN |
|
Tipo producto - DrivesSymbol |
|
3 phase regenerative, AFE |
|
Categoría prod. -DrivesSymbol |
|
System module, air-cooled |
|