FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H7291

Convertidores de Frecuencia
FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5kW, 3x
380-480V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Interruptor de línea
Software estándar
Modbus TCP, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: B1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 23.05 kg
Peso neto 22.1 kg
Volumen 144.67 l
EAN 5714853364367

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P18K 18,5kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red 1 Interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AQ Modbus TCP
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D D0 Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis B1 B1
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P18KT4P55H2TGX
Código descriptivo parte 2 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 18.5
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 26
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Intensidad nominal (NO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (NO) [A] 41.2
Intensidad nominal (NO) [A] 34
Intensidad intermit. (NO) [A] 37.4
Peso bruto calculado [kg] 23.5
Peso neto calculado [kg] 23.2
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P18KT4P55H2TGX
Código de modelo 02 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality