132N5474
Convertidores de Frecuencia
FC-103N400T4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Otras opciones según código de modelo
Independientemente de si quiere utilizar compresores, bombas o ventiladores, el VLT® Refrigeration Drive FC 103 le da la oportunidad de ahorrar energía y prolongar la vida útil de sus componentes.