FC-202P37KT4E20H1TGXXXXLX1XXA0BXCXXXXD0

137L4845

Convertidores de Frecuencia
FC-202P37KT4E20H1TGXXXXLX1XXA0BXCXXXXD0

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
37kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Monitorización basada en condi
Tamaño Chasis: B4
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Sin opción C1, Alim. aux. de 24VCC

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P37KT4E20H1TGXXXXLX1XXA0BXCXXXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 26.04 Kilogram
Peso neto 22.34 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5715253522548

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P37K 37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura T Parada de seguridad
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software LX1X Monitorización basada en condi
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24VCC
Tamaño Chasis B4 B4
Código descriptivo parte 1 FC-202P37KT4E20H1TGX
Código descriptivo parte 2 XXXLX1XXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 30 30
Potencia 110% (NO) [KW] 37 37
Altura [mm] 516,0 516,0
Anchura sin opciones C [mm] 229,0 229,0
Profundidad [mm] 242,0 242,0
Profund. con opción A/B [mm] 242,0 242,0
kVA 50.6 50.6
Pérdidas de potencia NO [W] 698 698
Pérdidas de potencia NO [W] 698 698
Pérdidas de potencia HO [W] 570 570
Pérdidas de potencia HO [W] 570 570
Intensidad nominal (NO) [A] 73 73
Intensidad intermit. (NO) [A] 80.3 80.3
Intensidad nominal (NO) [A] 65 65
Intensidad intermit. (NO) [A] 71.5 71.5
Intensidad nominal (HO) [A] 61 61
Intensidad intermit. (HO) [A] 91.5 91.5
Intensidad nominal (HO) [A] 52 52
Intensidad intermit. (HO) [A] 78 78
Calculated Gross Weight [kg] 26.04
Calculated Net Weight [kg] 22.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P37KT4E20H1TGX
Código de modelo 02 XXXLX1XXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality