FC-202P15KT4E55H8XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

137N6560

Convertidores de Frecuencia
FC-202P15KT4E55H8XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
15kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI C2
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
No incluida Módulo I/O
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Model code: FC-202P15KT4E55H8XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Re-configure

Product details

Peso bruto 24.42 Kilogram
Peso neto 20.8 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5715253646442

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H8 RFI C2
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BK Módulo I/O
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-202P15KT4E55H8XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60530
Potencia 160% (HO) [KW] 11 11
Potencia 110% (NO) [KW] 15 15
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Intensidad nominal (NO) [A] 32 32
Intensidad intermit. (NO) [A] 35.2 35.2
Intensidad nominal (NO) [A] 27 27
Intensidad intermit. (NO) [A] 29.7 29.7
Intensidad nominal (HO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (HO) [A] 38.4 38.4
Intensidad nominal (HO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 24.42
Calculated Net Weight [kg] 20.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P15KT4E55H8XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality