131B9000
CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS
Convertidores de Frecuencia
FC-202P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
11kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado para aplicaciones de agua y de aguas residuales. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimo coste total de propiedad en aplicaciones de agua y aguas residuales.