7DP-010552-000024373

136F0799

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

NXP01055-A2H0SSS-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 105 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 07
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP01055-A2H0SSS-A1A3000000

Detalles del producto

Peso bruto 36 kg
Peso neto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5710108471729

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0105 105 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta S- Conexión directa/estándar
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Potencia nominal 55K 55 kW / 75 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-010552
Código descriptivo parte 2 -000024373
Texto de venta FR0701055-2H
Código de modelo 01 NXP01055-A2H0SSS-
Código de modelo 02 A1A3000000
Peso neto calculado [kg] 35
Peso bruto calculado [kg] 36
Motor Power Low Overload [kW] 55
Motor Power High Overload [kW] 45
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Intensidad nominal (NO) [A] 105
Intensidad nominal (HO) [A] 87
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DP-010552-116THM
Núm. de artículo 7DP-010552
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality