7DP-00615T-000059388

132L5322

NXP00615-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES

NXP00615-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 61 amp.,Soporte de montaje IP
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Español
Bastidor 06
B Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00615-ATH1STV-0000000000+APFIFF20+LS60+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 kg
Peso neto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853448401

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica T Soporte de montaje
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0061 61 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente T Soporte de montaje IP
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A 00 Sin opción
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF20 Crane Control appl NXP,NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS60 Frec. motor por defecto: 60 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-00615T
Código descriptivo parte 2 -000059388
Texto de venta FR0600615-TH
Código de modelo 01 NXP00615-ATH1STV-
Código de modelo 02 0000000000
Código de modelo 04 +APFIFF20+LS60
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 18.5
Peso bruto calculado [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 30
Motor Power High Overload [kW] 22
Dimensions WxHxD [mm] 195X561X237
Intensidad nominal (NO) [A] 61
Intensidad nominal (HO) [A] 46
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-00615T
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality