7DP-006155-000118430

137L0838

NXP00615-G5H1SSV-A1A2A7E900+LCBM+LS60
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 61 amp.,IP54/NEMA12
Panel gráfico
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Tarjeta A7 en ranura C
D Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00615-G5H1SSV-A1A2A7E900+LCBM+LS60

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 kg
Peso neto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253478609

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0061 61 amp.
Teclado de control G Panel gráfico
Alojamiento 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C A7 Tarjeta A7 en ranura C
Ranura de opción D E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +LCBM Licencia CBM
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS60 Frec. motor por defecto: 60 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-006155
Código descriptivo parte 2 -000118430
Texto de venta FR0600615-5H
Código de modelo 01 NXP00615-G5H1SSV-
Código de modelo 02 A1A2A7E900
Código de modelo 03 +LCBM
Código de modelo 04 +LS60
Peso neto calculado [kg] 18.5
Peso bruto calculado [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 30
Motor Power High Overload [kW] 22
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237
Intensidad nominal (NO) [A] 61
Intensidad nominal (HO) [A] 46
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-006155
comprobar si está completo OK
Salescode part 2 A1A2A7E900
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality