135U1560
VACON0020-3L-0007-2-R02
Frequency Converter
VACON0020-3L-0007-2-R02MI02-0007-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 208-240 V CA
7 amp., IP20, Clase EMC 4
DBIN, 60 Hz, MI02
Other options according to Model code
VACON® 20 se suministra en un tamaño compacto y con funciones de
programación, lo que lo convierte en uno de los convertidores del
mercado más fáciles de adaptar para aplicaciones de OEM.
El VACON® 20 cuenta con una función de PLC integrada conforme a CEI
61131-1 que ayuda al usuario a ahorrar.
Para los OEM o fabricantes de maquinaria, es muy sencillo cambiar la
lógica del software del convertidor para adaptarlo a sus necesidades de
control. El VACON® 20 admite una amplia variedad de conexiones de bus de
campo, lo que permite una integración eficaz de la máquina, eliminando
la necesidad de utilizar puertas de enlace fieldbus externas y
conexiones de I/O paralelas.
Con el módulo de copiado opcional, es posible copiar las configuraciones
de los parámetros en el VACON® 20 durante la fase de instalación sin
estar conectado a la red, ahorrándole tiempo y trabajo.