70-AB3L01705W08B240BM2H-00051422

135N8872

Convertidores de Frecuencia
VACON0100-3L-0170-5-FLOW-R02
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 170 amp., IP21
Teclado gráfico MK01
EMC C4 Componente del sistema
B Slot: 3 tarjeta de relés SBF3
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuales en inglés (+DLUK)
Bastidor 08
E Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0170-5-FLOW-R02

Detalles del producto

Peso bruto 67 kg
Peso neto 66 kg
Volume 0 l
EAN 5710108250836

VACON 0100

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Segmento -FLOW VACON 100 FLOW
Código regional -R02 R02 = Norteamérica
Tensión de red -5 380-500 V CA
Intensidad nominal -0170 170 amp.
Opciones de instalación -DM DM = módulo del convertidor
Alojamiento +IP21 IP21
Panel de control +HMGR Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC +EMC4 EMC C4 Componente del sistema
Filtro de modo común +P000 Sin opción (+P000)
Filtro DUT +P000 Sin opción (+P000)
Chopper de frenado +DBNO Sin dispo. de frenado dinámico
Opción de reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Intervalo de pot. configurable NONE Ninguno
Conexiones de potencia +P000 Sin opciones de poten. (+P000)
Entrada de cable +QGLC Placa condu. pulgadas en +IP21
Equipo adicional B +Q000 Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C +Q000 Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Construcción marina +E000 sin opción
Tarjeta opcional ranura B +SBF3 3 tarjeta de relés SBF3
Tarjeta opcional ranura C +SC00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Selección FB interno +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma preferido de documento +DLUK Manuales en inglés (+DLUK)
Paquete idiomas para firmware +FL03 Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicación +A0000 Sin aplicación
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor +LS60 Aj. pred. frec. motor de 60 Hz
Unidad de medida en pantalla +LSUS Unidades de medida de EE. UU.
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Homologación UL +GAUL Homologación UL (+GAUL)
Aprobación marina NONE Ninguno
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Fuente alimentación auxiliar +C000 sin opción (+C000)
Alimentac. CC para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Conector CA para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Dispositivos de entrada NONE ninguno_
Filtro de modo común +P000 sin opción (+P000)
Filtro DU/DT, filtro senoidal +P000 sin opción (+P000)
Opciones de terminal NONE ninguno_
Equipos para puerta +C000 sin opción (+C000)
Calentador de armario +C000 sin opción (+C000)
Luz de armario +C000 sin opción (+C000)
Control calentador del motor +C000 sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia +C000 sin opción (+C000)
Sensor de fallo de aislamiento +C000 sin opción (+C000)
Cableado desde parte superior +C000 sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior +C000 sin opción (+C000)
Peana de armario +C000 sin opción (+C000)
Segmento de extensión vacío NONE Ninguno
Solución armario estandarizado NONE Ninguno
Diseño soluc. de armario NONE Ninguno
Grupo de productos VACON VACON
Serie de producto 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Entrada de CA trifásica
Customized +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuito principal +M000 NINGUNO
Firmware +F0159 Paq. software Vacon 0100-Flow
Frecuencia de salida máx. NONE Ninguno
Caja de terminales +T000 NINGUNO
Modo de funcio. control bypass NONE ninguno_
Tipo de entrada de Bypass NONE ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass NONE ninguno_
Aprobación CE +GACE Aprobación CE (+GACE)
Aprobación ATEX NONE Ninguno
Aprobación específica del país NONE Ninguno
Periodo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Tamaño del bastidor MR08 Bastidor 08
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0170-5
Código de modelo 02 -FLOW-R02
Peso neto calculado [kg] 66
Peso bruto calculado [kg] 67
Motor Power Low Overload [kW] 90
Dimensions WxHxD [mm] net 290 X 966 X 343
Dimensions WxHxD [mm] Gross 520 X 450 X 1135
Dimensions WxHxD [mm] 290X996X343
Intensidad nominal (NO) [A] 170
Motor Power HP Low Overload 125
Código descriptivo parte 1 70-AB3L01705W08B240BM2H
Código descriptivo parte 2 -00051422
Código de inventario, parte 1 70-AB3L01705W08B240BM2H
Código de inventario, parte 2 -00051422
comprobar si está completo OK
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Salestext MR08-0170-5+IP21+EMC4
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality