70-AB3L00615W06B520BM2H-00053512

135X1137

Convertidores de Frecuencia
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SBF4+IP54+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 61 amp., IP54
Teclado gráfico MK01
C2 entorno comer. e indus.
B Slot: 2 tarjeta relés con term. SBF4
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
Fieldbus: Prot. est., Modbus, N2, BacNet
Manual: Manuales en alemán (+DLDE)
Bastidor 06
E Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SBF4+IP54+DPAP+DLDE

Detalles del producto

Peso bruto 21 kg
Peso neto 20 kg
Volume 0 l
EAN 5710108374327

VACON 0100

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Segmento -FLOW VACON 100 FLOW
Código regional -R00 R00 = Internacional
Tensión de red -5 380-500 V CA
Intensidad nominal -0061 61 amp.
Opciones de instalación -DM DM = módulo del convertidor
Alojamiento +IP54 IP54
Panel de control +HMGR Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC +EMC2 C2 entorno comer. e indus.
Filtro de modo común +P000 Sin opción (+P000)
Filtro DUT +P000 Sin opción (+P000)
Chopper de frenado +DBNO Sin dispo. de frenado dinámico
Opción de reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Intervalo de pot. configurable NONE Ninguno
Conexiones de potencia +P000 Sin opciones de poten. (+P000)
Entrada de cable +QGLM Placa condu. métrica en +IP21
Equipo adicional B +Q000 Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C +Q000 Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Construcción marina +E000 sin opción
Tarjeta opcional ranura B +SBF4 2 tarjeta relés con term. SBF4
Tarjeta opcional ranura C +SC00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Selección FB interno +FBM1 Prot. est., Modbus, N2, BacNet
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos incl.(+DPAP)
Idioma preferido de documento +DLDE Manuales en alemán (+DLDE)
Paquete idiomas para firmware +FL01 Idioma: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplicación +A0000 Sin aplicación
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor +LS50 Aj. pred. frec. motor de 50 Hz
Unidad de medida en pantalla +LSSI Unidades de medida SI interna.
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Homologación UL +GAUL Homologación UL (+GAUL)
Aprobación marina NONE Ninguno
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Fuente alimentación auxiliar +C000 sin opción (+C000)
Alimentac. CC para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Conector CA para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Dispositivos de entrada NONE ninguno_
Filtro de modo común +P000 sin opción (+P000)
Filtro DU/DT, filtro senoidal +P000 sin opción (+P000)
Opciones de terminal NONE ninguno_
Equipos para puerta +C000 sin opción (+C000)
Calentador de armario +C000 sin opción (+C000)
Luz de armario +C000 sin opción (+C000)
Control calentador del motor +C000 sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia +C000 sin opción (+C000)
Sensor de fallo de aislamiento +C000 sin opción (+C000)
Cableado desde parte superior +C000 sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior +C000 sin opción (+C000)
Peana de armario NONE Ninguno
Segmento de extensión vacío NONE Ninguno
Solución armario estandarizado NONE Ninguno
Diseño soluc. de armario NONE Ninguno
Grupo de productos VACON VACON
Serie de producto 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Entrada de CA trifásica
Customized +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuito principal +M000 NINGUNO
Firmware +F0159 Paq. software Vacon 0100-Flow
Frecuencia de salida máx. NONE Ninguno
Caja de terminales +T000 NINGUNO
Modo de funcio. control bypass NONE ninguno_
Tipo de entrada de Bypass NONE ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass NONE ninguno_
Aprobación CE +GACE Aprobación CE (+GACE)
Aprobación ATEX NONE Ninguno
Aprobación específica del país NONE Ninguno
Periodo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Tamaño del bastidor MR06 Bastidor 06
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0061-5
Código de modelo 02 -FLOW+SBF4+IP54+DPAP+DLDE
Peso neto calculado [kg] 20
Peso bruto calculado [kg] 21
Motor Power Low Overload [kW] 30
Dimensions WxHxD [mm] net 195 X 557 X 229
Dimensions WxHxD [mm] Gross 251 X 630 X 287
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X229
Intensidad nominal (NO) [A] 61
Motor Power HP Low Overload 40
Código descriptivo parte 1 70-AB3L00615W06B520BM2H
Código descriptivo parte 2 -00053512
Código de inventario, parte 1 70-AB3L00615W06B520BM2H
Código de inventario, parte 2 -00053512
comprobar si está completo OK
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 20
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality