VA20X-3L-0003-4-X+BM25-000000138

136G6636

Este producto ha sido descatalogado.

VACON0020-3L-0003-4-X+SEBK+QDSS
VACON® 20 X
2,4 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0003-4-X+SEBK+QDSS

Detalles del producto

Peso bruto 4.4 kg
Peso neto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108977658

Vacon 20 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Tipo de entrada -3L -3L
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 2,4 AMP
Segmento -X -X
Código descriptivo parte 1 VA20X-3L-0003-4-X+BM25
Código descriptivo parte 2 -000000138
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0003-4-X
Código de modelo 02 +SEBK
Código de modelo 03 +QDSS
Peso neto calculado [kg] 3.4
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality