Se muestra(n) 2 producto(s)

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 10, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 2

084Z8117

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 10, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 2