Termostato, RT123
017-522266
Intervalo de temperatura [°C]: 150 - 250, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: 150 - 250, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66
Peso bruto | 1.174 Kilogram |
Peso neto | 1.038 Kilogram |
Volumen | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120819 |
Peso bruto | 1.174 Kilogram |
Peso neto | 1.038 Kilogram |
Volumen | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120819 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 9 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 1.8 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 30 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 6.5 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP66 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 250 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 482 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 302 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 572 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 300 °C |
N.° de expediente SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Reparable | Sistemas de contactos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Tipo | RT123 |
Tipo de carga | Parcial |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 9 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 1.8 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 30 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 6.5 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP66 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 250 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 482 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 302 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 572 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 300 °C |
N.° de expediente SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Reparable | Sistemas de contactos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Tipo | RT123 |
Tipo de carga | Parcial |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |