Presostato, MBC 5100

061B110066

Rango regulación [bar] Pe: 5.00 - 20.00, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 150.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.326 Kilogram
Peso neto 0.276 Kilogram
Volumen 0.647 Liter
EAN 5702423084944

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 3231-2CB04
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 2.5 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] 1 bar
Elemento sensor de presión Diafragma
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Nombre de producto Presostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 150 bar
Presión de prueba máx. [psig] 2176 psig
Presión de ruptura [bar] 300 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 150 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2175 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 20 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 5 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 2 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 0.5 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] 14 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. M20
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo MBC 5100
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality