Se han restablecido los filtros porque no se han encontrado resultados para la selección de filtro actual.

Presostatos diferenciales

Se muestra(n) 24 producto(s)

017D002166

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D002266

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D002366

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D002466

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D002566

Presostato diferencial, RT262A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11.0

017D003666

Presostato diferencial, RT260AE

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D004566

Presostato diferencial, RT263AL

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.10 - 1.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0

017D008166

Presostato diferencial, RT266AL

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.00 - 0.90, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0

060B016691

Presostato diferencial, MP54

Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

060B016791

Presostato diferencial, MP54

Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0

Ver: