Accesorios de productos |
Accesorios TEV |
Ajuste de fábrica[psig] |
60.3 psig |
Ajustes de fábrica [bar] |
4.16 bar |
Balanced Port |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
Capacidades orificio [kW] |
2.3 kW |
Capacidades orificio[TR] |
0.65 TR |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Cond. cap. nominal rango N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dirección |
Paso en ángulo |
Dirección del caudal |
Flujo único |
EN 13463-3 Evaluación de fuente de ignición |
Yes |
Equilibrado de la presión |
Compensación interna |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Filtro |
Integrado |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de materiales para restricción de ventas |
Acuerdo de inflamables B (RC, CC) |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
10 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
50 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-40 °F |
Long. tubo capilar [in] |
30 in |
Longitud del tubo capilar [mm] |
750 mm |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
TD/TDE1 |
Piezas incluídas |
Clip del bulbo |
Presión de trabajo máx. [bar] |
34 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
500 psig |
Product Name Description |
Válvula de expansión termostática |
Recalentamiento estático (RE) [°F] |
5.4 °F |
Recalentamiento estático (SS) [°C] |
3 °C |
Refrigerante(s) |
R290 |
Regulable |
No |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] |
1/4 in |
Tamaño orificio |
2 |
Tamaño salida [in] |
3/8 in |
Temperatura máx. de elemento [°C] |
100 °C |
Temperatura máx. de elemento [°F] |
210 °F |
Tipo |
TD 1 |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |