Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 128 producto(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
160 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
215 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
275 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
343 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
448 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
160 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
215 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
275 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
343 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
448 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo