FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B7200

Convertidores de Frecuencia
FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
55kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P55KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 46.09 Kilogram
Peso neto 43.09 Kilogram
Volumen 188.19 Liter
EAN 5702427353480

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C1 C1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P55KT4P55H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 55 55
Altura [mm] 685,0 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0 308,0
Profundidad [mm] 311,0 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 73.4 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Intensidad nominal (NO) [A] 106 106
Intensidad intermit. (NO) [A] 117 117
Intensidad nominal (NO) [A] 105 105
Intensidad intermit. (NO) [A] 116 116
Calculated Gross Weight [kg] 46.09
Calculated Net Weight [kg] 43.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P55KT4P55H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality