Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV220S is a range of streamlined compact servo-operated 2/2 way solenoid valves with connections from 1/4" to 2", special designed to fit in applications where space is limited.EV220S can be used in the following applications: Water shut off (EPDM version) - (building control, commercial tap water supply, leak detection, heating and cooling, water for industrial processing, laundry and dishwashing, car washing) and Oil, air neutral media's (FKM version ) - (air compressors, factory processes, pump cooling)
Se muestra(n) 52 producto(s)
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 3 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2