Mostrar más
MBS 1200 / MBS 1250

Se muestra(n) 1 producto(s)

063G1349

Transmisor de presión, MBS 1200, 0 bar - 20.6 bar, 0 psi - 300 psi

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 1200-6411-C2AC04