Mostrar más
MBS 3200 / MBS 3250

Se muestra(n) 5 producto(s)

060G1791

Transmisor de presión, MBS 3250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-2011-A1GB04-1

060G1862

Transmisor de presión, MBS 3250, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-1611-A1GB04-1

060G1873

Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1611-A1AB08-0

060G1874

Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1811-A1AB08-0

060G1875

Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-2011-A1AB08-0

Ver: