Transmisores de presión

Se muestra(n) 144 producto(s)

060G1102

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3831-A1AB04-0

060G1111

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Transmisor de presión, MBS 3000, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3231-A1AB04-0

Ver: