Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
STM/VGS and STM/AVT/VGS are self-acting proportional temperature controllers used for temperature control and temperature monitoring primarily in steam or hot water applications for temperatures up to 200 °C. VGS - valve with external thread Controller closes on rising temperature.
Se muestra(n) 2 producto(s)