Shows 14 product(s)
Válvula de cierre de diafragma, BML 6
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 6s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 10s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tamaño salida [in]: 3/8 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 10
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tamaño salida [in]: 3/8 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 12
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 12s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 15s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in
Válvula de cierre de diafragma, BML 15
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in
Válvula de cierre de diafragma, BML 18s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/4 pulg., Tamaño salida [in]: 3/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 22s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in