ICMTS and ICAD 600A-TS

Se muestra(n) 5 producto(s)

027H1084

Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1086

Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1087

Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizado para el producto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Ver: