Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Se muestra(n) 65 producto(s)
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Joodetavad, 16 mm
Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühenduse suurus [mm]: 16, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Joodetavad, 16 mm
Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühenduse suurus [mm]: 16, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Põkk-keevitus, 20 mm
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 20, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Põkk-keevitus, 20 mm
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 20, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Teleskoopkeevitus, 20 mm
Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Ühenduse suurus [mm]: 20, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Joodetavad, 22 mm
Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühenduse suurus [mm]: 22, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, NPT, 20 mm
Ühenduse tüüp: NPT, Ühenduse suurus [mm]: 20, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Joodetavad, 22 mm
Ühenduse tüüp: Joodetavad, Ühenduse suurus [mm]: 22, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Põkk-keevitus, 25 mm
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Tootele kasutamiseks: ICM 20
Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 20, Põkk-keevitus, 25 mm
Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Ühenduse suurus [mm]: 25, Tootele kasutamiseks: ICM 20