Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-PC 651A is an advanced pack controller designed for managing compressors and condensers in refrigeration systems. It offers a comprehensive suite of features to optimize system performance, ensure safety, and enhance energy efficiency. The controller supports both fixed and variable reference modes, making it adaptable to various operational requirements. It is equipped with multiple inputs and outputs, allowing for flexible configuration and precise regulation of system parameters. The AK-PC 651A also includes a web interface for remote monitoring and control, providing users with easy access to system data and settings.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador de capacidad, AK-PC 651A
Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 22, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8