Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-PC 572 MiniPack controller is a comprehensive solution designed for small store retailers who want to leverage the benefits of using CO2 as a refrigerant. This compact and cost-effective controller incorporates much of the advanced technology found in the AK-PC 781A pack controller, which has a decade-long track record of reliability in CO2 applications. The AK-PC 572 simplifies the use of CO2, making it accessible even to those with minimal experience. It offers essential functionalities of a dedicated CO2 controller with unique ease of use and minimal complexity.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador de capacidad, AK-PC 572
Función: Paquete de CO2, Digital inputs (DI): 8, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12