Válvulas motorizadas

Shows 104 product(s)

027H1022

Válvula motorizada, ICM 20-C, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.6

027H1025

Válvula motorizada, ICM 20-C, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.6

027H1036

Válvula motorizada, ICM 20-B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.4

027H1040

Válvula motorizada, ICM 20-A, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 0.6

027H1041

Válvula motorizada, ICM 20-B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 2.4

027H1051

Válvula motorizada, ICM 20-B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 2.4

027H1084

Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1086

Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

027H1087

Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.6, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

View: